Apa protection class IP?

Cari tahu apa yang ada di balik kode numerik

Apa yang dimaksud dengan protection class IP?

Konektor Single Pair Ethernet CAT9471004 dengan perlindungan IP67 di antara percikan air.
  • Mesin konstruksi
  • Sektor otomotif
  • Transportasi umum
  • Perlindungan sipil
  • Teknologi pertahanan
  • Teknologi medis
  • Industri makanan
  • Industri acara

Bagaimana kode IP terstruktur?

Arti digit pertamaArti digit ke-2IP
Tidak ada perlindunganTidak ada perlindungan00
Terlindungi dari akses dengan punggung tangan (benda asing padat dengan diameter 50mm atau lebih)Perlindungan terhadap air yang menetes11
Terlindungi dari akses dengan jari (benda asing padat dengan diameter 12,5 mm atau lebih)Perlindungan terhadap tetesan air yang jatuh secara vertikal ketika housing dimiringkan hingga 15°22
Terlindungi dari akses dengan alat (benda asing padat dengan diameter 2,5 mm atau lebih)Perlindungan terhadap semprotan air yang jatuh secara vertikal hingga 60°33
Dilindungi dari akses dengan kawat (benda asing padat dengan diameter 1,0 mm atau lebih)Perlindungan terhadap percikan air di semua sisi44
Perlindungan lengkap terhadap kontak (terhadap debu dalam jumlah yang merusak)Perlindungan terhadap semburan air (nozzle) dari sudut mana pun55
Perlindungan lengkap terhadap kontak (kedap debu)Perlindungan terhadap semburan air yang kuat66
Perlindungan terhadap perendaman sementara7
Perlindungan terhadap perendaman permanen8
Perlindungan terhadap air selama pembersihan dengan tekanan tinggi/uap jet9

Protection class IP mana yang cocok untuk aplikasi yang mana?

Protection class IP2X & IP20

Protection class IP55 ke atas

Protection class IP65

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi