Konektor OC dua sisi dengan kabel oranye untuk koneksi tanpa kontak.

Kabel hibrida yang cocok untuk drive OCC Siemens

Pilihan dua bahan jaket (PVC & PUR) yang memungkinkan

Menghemat biaya melalui penambahan rangkaian produk di sekitar bahan selubung luar PVC

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Kabel servo hybrid Siemens (kabel basic)

Nomor komponen pabrikan.Bahan pelindungigus® nomor bagian.Jumlah konduktor & penampang nominal konduktor (mm²)Ø luar (mm)radius tikungan (mm)Tautan ke toko
6FX_002-8QN04PVCMAT97515129(4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10.0100Pergi ke toko online
6FX_002-8QN04PURMAT98515147 (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10.0100Pergi ke toko online
6FX_002-8QN08PVCMAT97515130(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C10.0100Pergi ke toko online
6FX_002-8QN08PURMAT98515148(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C10.0100Pergi ke toko online

Kabel servo hybrid Siemens (kabel ekstensi)

Nomor komponen pabrikan.Bahan pelindungigus® nomor bagian.Jumlah konduktor & penampang nominal konduktor (mm²)Ø luar (mm)radius tikungan (mm)Tautan ke toko
6FX_002-8QE04PVCMAT97515131(4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10.0100Pergi ke toko online
6FX_002-8QE04PURMAT98515149(4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10.0100Pergi ke toko online
6FX_002-8QE08PVCMAT97515132(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C10.0100Pergi ke toko online
6FX_002-8QE08PURMAT98515150(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C10.0100Pergi ke toko online