Bushing iglidur P360B berbagai ukuran di atas latar oranye.

Bahan berkinerja tinggi iglidur P360B dengan ketahanan UV yang tinggi

Siang hari untuk sinar UV

  • Resistensi UV yang tinggi
  • Masa pakai yang lebih lama di bawah sinar matahari memperpanjang interval perawatan dan tidak menguras kantong
  • Uji pelapukan yang berhasil pada waktu pengoperasian 1.000 jam: iglidur® P360B secara signifikan kurang sensitif terhadap radiasi UV dibandingkan P360
  • Tidak diperlukan pelumasan tambahan karena pelumas padat yang disertakan

Data material


Sifat umum
  • Density: 1,24g/cm3
  • Warna: hitam
  • Penyerapan kelembapan maksimum pada suhu 70°C dan 62% r.h.: 0,8% berat
  • Penyerapan kelembapan total maksimum: 2,9% berat

Sifat mekanis
  • Modulus elastisitas: 1600MPa
  • Kekuatan lentur: 60MPa
  • Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan pada suhu kamar: 26MPa
  • Kekerasan Shore D: 74

Sifat termal
  • Suhu aplikasi jangka panjang di atas 1.2): 110°C
  • Suhu aplikasi jangka pendek di atas 1.2): 130°C
  • Suhu lingkungan jangka pendek di atas 1.2): 140°C
  • Suhu aplikasi yang lebih rendah: -30°C

Sifat kelistrikan
  • Resistivitas volume: 1013Ωcm
  • Resistansi permukaan: 1013Ω

  1. Relaksasi tidak dikecualikan
  2. Tanpa beban tambahan; tidak ada gerakan geser

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi