Klasifikasi kabel chainflex®

BebanJarak lintasanTahan minyakTorsi
dari 1 hingga 71 hingga 61 hingga 41 hingga 4
Bebanrendah1234567tertinggi
Jarak lintasanunsupported123456400m +
Tahan minyak tidak ada1234tertinggi
Torsitidak ada1234±360°/m

Kelas chainflex® terdiri dari 4 parts:

Beban

Tegangan (R dan V)

  • 1: Kabel fleksibel
  • 2: Kabel yang sangat fleksibel
  • 3: Kabel yang kompatibel dengan chain tanpa konstruksi khusus (mis. core yang dililitkan berlapis-lapis) untuk digunakan dalam e-chains®.
  • 4: Kabel dengan konstruksi khusus untuk gerakan terus menerus dalam e-chains®, tegangan sedang, jari-jari dari 7,5 x d, kecepatan hingga 3m / s
  • 5: Kabel untuk pergerakan kontinu dalam e-chains®, tegangan tinggi, jari-jari dari 6,8 x d, kecepatan hingga 10m / s
  • 6: Kabel untuk gerakan kontinu dalam e-chains®, tegangan maksimum, jari-jari dari 5 x d, kecepatan hingga 10m / s
  • 7: Kabel untuk gerakan kontinu dalam e-chains®, tegangan maksimum dengan jari-jari terkecil, aplikasi dalam dan luar ruangan, jari-jari dari 4 x d, kecepatan hingga 10m / s dan banyak lagi
Jarak lintasan

Jarak lintasan

  • 1: unsupported
  • 2: Jarak lintasan hingga 10m
  • 3: Jarak lintasan hingga 20m
  • 4: Jarak lintasan hingga 50m
  • 5: Jarak lintasan hingga 100m
  • 6: Jarak lintasan hingga 400m dan lebih jauh lagi
1: Tidak tahan minyak<br> 2: Tahan minyak (sesuai dengan DIN EN 50363-4-1)<br> 3: Tahan minyak (sesuai dengan DIN EN 50363-10-2)<br> 4: Tahan minyak (sesuai dengan DIN EN 60811-2-1, tahan terhadap minyak organik (sesuai dengan VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB oleh

Ketahanan terhadap minyak

  • 1: Tidak tahan minyak
  • 2: Tahan minyak (sesuai dengan DIN EN 50363-4-1)
  • 3: Tahan minyak (sesuai dengan DIN EN 50363-10-2)
  • 4: Tahan minyak (sesuai dengan DIN EN 60811-2-1, tahan terhadap minyak organik (diuji sesuai dengan VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB oleh DEA)
Torsi

Torsi

  • 1: tidak ada torsi
  • 2: ± 90°, dengan panjang kabel 1m
  • 3: ± 180°, dengan panjang kabel 1m
  • 4: ± 360°, dengan panjang kabel 1m
Beban
Jarak lintasan
1: Tidak tahan minyak<br> 2: Tahan minyak (sesuai dengan DIN EN 50363-4-1)<br> 3: Tahan minyak (sesuai dengan DIN EN 50363-10-2)<br> 4: Tahan minyak (sesuai dengan DIN EN 60811-2-1, tahan terhadap minyak organik (sesuai dengan VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB oleh
Torsi

Secara teori, class berikut ini mungkin terjadi: terendah "Class 1.1.1.1", tertinggi "Class 7.6.4.3"

Apa yang dimaksud dengan chainflex® " Klas"(ifikasi)?

1. kualifikasi standar "Bahan" chainflex®

  • Uji pembengkokan terus menerus dalam e-chain® pada suhu kamar dan pada lintasan meluncur dan unsupported.
  • Uji pembengkokan kontinu dalam e-chains® pada suhu rendah dan panjang lintasan 8m (hingga -40°C tergantung pada material)
  • Uji pembengkokan kontinu pada e-chain® dalam media cair yang berbeda dengan jarak lintasan sekitar 0,5m.
  • Uji abrasi Uji abrasi yang dikombinasikan dengan material chain.

2. kualifikasi standar "Desain" chainflex®

  • Uji pembengkokan terus menerus dalam e-chains® pada suhu kamar dan pada lintasan meluncur dan unsupported. Jari-jari jauh lebih kecil daripada yang ditentukan dalam katalog.
  • Uji tekukan terus menerus dalam e-chain® dengan kurva suhu yang bervariasi antara -40°C dan +60°C - tergantung pada desain dan material - dengan lintasan meluncur dan jari-jari yang lebih kecil daripada yang ditentukan kemudian dalam katalog.
  • Uji torsi kontinu  dalam e-chain® triflex® dengan ± 180°/m untuk kabel torsi pada rig uji torsi dengan e-chain® triflex 1m® .
  • Uji torsi kontinu dalam e-chain® triflex® dengan program gerak pada robot 6-sumbu.

3. kualifikasi standar chainflex®

lab uji

4. kualifikasi standar "Optimalisasi produksi" chainflex®

  • Pencatatan dan pemeriksaan parameter produksi kabel chainflex®.
  • Feed-through uji tekukan kontinu dalam sistem uji e-chain® dalam lintasan singkat dan cepat.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi