Kabel chainflex CF340 dengan garansi 36 bulan untuk crane konstruksi dan mesin perkakas.

kabel motor Robust single core ... ideal untuk lintasan panjang pada crane ...

Kabel motor single core CF340.100.01

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Data teknis

Part No.Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²]Diameter luar [mm]Indeks tembaga (Copper) [kg/km]Berat [kg/km]
CF340.100.01(1x10)C8,5121148

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi