Sistem pengukuran FANUC... untuk kontaminasi minyak berat...

Kabel chainflex CF111.D untuk drag chain bagi aplikasi industri dengan garansi 36 bulan.
Kabel sistem pengukuran chainflex® CF111.041.D/CF111.042.D

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Data teknis

Part No.Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²]Diameter luar [mm] Indeks tembaga (Copper) [kg/km]Berat [kg/km]
CF111.041.D (2x(2x0.18)+5x0.5)C7.54980
CF111.042.D (3x(2x0.18)+6x0.5)C8,56299

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi