Rantai kabel CF33-UL dengan kabel dan komponen pengikat logam.

Dari rantai elektronik® langsung ke baki kabel

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Data teknis

Part No.Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²]Diameter luar [mm]Indeks tembaga (Copper) [kg/km]Berat [kg/km]
CF33.UL.15.04(4G1.5)C12.599214
CF33.UL.25.04(4G2.5)C14.0144279
CF33.UL.40.04(4G4.0)C16.5211391
CF33.UL.60.04 (4G6.0)C20.0320605
CF33.UL.100.04(4G10)C24.0500870
CF33.UL.160.04 (4G16)C28.07811276
CF33.UL.250.04(4G25)C32.011731783

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi