Kabel kontrol CF38.CP dengan garansi 51 bulan dan selubung TPE.

Kabel motor TPE kelas atas tanpa konduktor pelindung...

pada suhu rendah dan radius tikungan kecil...

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Part No.Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²]Diameter luar [mm]Indeks tembaga (Copper) [kg/km]Berat [kg/km]
CF38.60.03.O.PE(3x6.0)C14.5229328
CF38.250.03.O.PE(3x25)C24.58791121

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi