... menghemat 10% ruang instalasi dan gunakan tren konektor baru ...

chainflex CF270.ULD dengan kabel oranye dan panah beban tinggi.
Kabel servo CF270.UL.D dengan diameter luar yang dikurangi

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Data teknis

Part No.Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²]Diameter luar [mm]Indeks tembaga (Copper) [kg/km]Berat [kg/km]
CF270.UL.15.15.02.01.D(4G1.5+(2x1.5)C)C11.5146190
CF270.UL.25.15.02.01.D(4G2.5+(2x1.5)C)C13195248
CF270.UL.40.15.02.01.D(4G4.0+(2x1.5)C)C15260328
CF270.UL.60.15.02.01.D(4G6.0+(2x1.5)C)C16.5350430
CF270.UL.100.15.02.01.D(4G10+(2x1.5)C)C19541624
CF270.UL.160.15.02.01.D(4G16+(2x1.5)C)C22789900
CF270.UL.07.03.02.02.D(4G0.75+2x(2x0.34)C)C1196151
CF270.UL.10.07.02.02.D(4G1.0+2x(2x0.75)C)C12.5139200
CF270.UL.15.07.02.02.D(4G1.5+2x(2x0.75)C)C12.5162210
CF270.UL.25.15.02.02.D(4G2.5+2x(2x1.5)C)C15.5265322
CF270.UL.40.15.02.02.D(4G4.0+2x(2x1.5)C)C16.5322403
CF270.UL.60.15.02.02.D(4G6.0+2x(2x1.5)C)C18.5407505
CF270.UL.100.15.02.02.D (4G10+2x(2x1.5)C)C21604703
CF270.UL.160.15.02.02.D(4G16+2x(2x1.5)C)C24857997
CF270.UL.250.15.02.02.D(4G25+2x(2x1.5)C)C27.512191422
CF270.UL.07.04.D(4G0.75)C84781
CF270.UL.10.06.D(6G1.0)C9.587133
CF270.UL.15.04.D(4G1.5)C978116
CF270.UL.25.04.D(4G2.5)C10.5129173
CF270.UL.40.04.D(4G4.0)C12.5193255
CF270.UL.60.04.D(4G6.0)C14.5297356
CF270.UL.100.04.D(4G10)C17495551
CF270.UL.160.04.D(4G16)C20.5755819
CF270.UL.250.04.D(4G25)C2511171256
CF270.UL.350.04.D(4G35)C2815971696

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi