Kabel kontrol CF6 tampak potong dengan konduktor dan pelindung.

Tujuh alasan untuk kabel chain yang tahan lama

Alasan pertama: Elemen pusat kekuatan tarik yang tinggi

Kabel CF6 dengan ujung konduktor terbuka.
  • Mengisi rongga di bagian tengah
  • Penyerapan gaya pada kabel selama pergerakan

Alasan kedua: Copper strands

Serabut tembaga dengan struktur multiinti dan selubung luar.
  • Transmisi permanen dari arus listrik
  • Kombinasi sempurna antara diameter kawat untai, jumlah kawat, dan panjang pitch yang optimal

Alasan ketiga: Core insulation

Isolasi inti pada kabel berpelindung dengan konduktor terlihat.
  • Insulasi yang andal dan tahan lama di antara cores
  • Bahan yang sangat tahan abrasi - PVC, TPE & XLPE

Alasan keempat: Cores wound dalam bundles

Kabel dengan pelilitan berkas, dengan inti penghantar dan selubung luar terlihat.
  • Panjang pitch yang sangat pendek pada stranding
  • Cores yang digulung dalam bundel mulai dari 12 core untuk mengimbangi gaya dorong/tarik secara optimal

Alasan kelima: Inner jacket

Selubung dalam kabel berpelindung dengan lapisan oranye dan bundel konduktor.
  • Gusset-filling diekstrusi
  • Panduan struktur yang terdampar dalam arah memanjang
  • Dasar perisai

Alasan keenam: Shielding

Pelindung kabel dengan lapisan dalam konduktif dan inti terpilin.
  • Perlindungan kompatibilitas elektromagnetik yang tinggi
  • Cakupan yang sangat tinggi
  • Flat braided angle memastikan mobilitas kawat pelindung

Alasan ketujuh: Outer jacket

Struktur internal kabel listrik dengan selubung luar, pelindung, dan inti berpilin.
  • Perlindungan terhadap pengaruh lingkungan seperti minyak, radiasi UV, dan kotoran
  • Bahan yang sangat tahan abrasi untuk sifat energy chain yang baik secara permanen - PVC, PUR & TPE

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi