twisterchain® - gerakan melingkar dan spiral, dapat dibuka di kedua sisi

Sistem penuntun kabel Twisterchain berbentuk spiral ganda melengkung di latar putih.
  • Stabil, beban tambahan yang tinggi memungkinkan, berjalan mulus, dioptimalkan dengan bobot
  • Kecepatan rotasi hingga 1 m / s dan lebih banyak lagi
  • Gerakan melingkar/spiral hingga 360° dari stok (hingga 400° berdasarkan permintaan)
  • Interior yang ramah kabel dan halus dapat dibuka palang di radius dalam dan luar
  • Berhasil diuji lebih dari 1 juta siklus di laboratorium igus®

Program pengiriman

Seri TC32

Rantai kabel TC32 pada jalur melengkung dan spiral di latar putih.

Seri TC42

Rantai kabel Twisterband TC42 dalam susunan melengkung di atas latar putih.

Seri TC56

Rantai kabel Twisterchain TC56 pada pemandu melengkung.

Seri 2208

Twisterchain dengan beberapa rantai kabel melengkung di latar putih.

twisterchain® berlaku secara umum

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi