Sambungan, kit penggantian cepat, dan strain relief untuk triflex® R

Sambungan tugas berat

Rantai kabel triflex R dengan kabel dan elemen sambungan untuk pemasangan beban berat.
  • Untuk kabel dengan penampang yang lebih besar
  • Untuk selang hidraulik yang berat
  • Profil C ganda untuk mengencangkan klem CFX
  • Klem CFX tidak termasuk dalam cakupan pengiriman
Sambungan triflex R untuk beban berat dengan pelat pemasangan dan dudukan untuk rantai kabel.
Koneksi triflex R tugas berat dengan gambar ukuran dan penanda Ø30 mm.
Sambungan Triflex R tugas berat dengan penopang radius dalam tampilan 3D.
Sambungan heavy-duty triflex R dengan penyangga radius, gambar teknik dengan ukuran dan panah ke Ø30 mm.
Sambungan ringkas triflex R dengan ZE pada rantai kabel.
Gambar dimensi koneksi kompak triflex R dengan ZE, menampilkan tampak depan, samping, dan belakang serta Ø30 mm ditandai.
Konektor triflex R untuk sambungan kompak ke pelat dasar.
Sambungan kompak triflex R dengan ukuran dan panah ke lubang koneksi Ø30 mm.
Unit quick-change TRIFLEX R dengan panah pada pelepas sambungan bawah.
Unit pergantian cepat triflex R dengan dimensi dan panah untuk sambungan Ø30 mm.

Fungsi kit penggantian cepat

  • Penggantian hosepack secepat kilat
  • Tarik pin pengunci
  • Lepaskan koneksi
  • Paket pakaian baru yang sudah dirakit sebelumnya
Klem triflex R pada pipa dengan ukuran ditunjukkan.
Rantai energi Triflex R dengan kabel pada lengan robot.

penjepit chainfix termasuk. Pelana bawah

Klem igus Chainfix pada dua kabel hijau untuk pelepas tarikan.
  • Tersedia dalam 3 varian per ukuran
  • Dapat disesuaikan secara multiaksial, untuk pemosisian yang optimal
  • Cocok untuk semua as roda tambahan: Ø 30mm, Ø 32mm, Ø 34mm
  • Klem chainfix memastikan penyerapan gaya dorong dan tarik yang aman, bahkan dengan diameter kabel yang lebih besar
  • Untuk digunakan dengan kabel las padat dan selang hidraulik yang kaku
  • Untuk digunakan dengan sambungan tugas berat TR.XX.20 / TR.XX.23 dan kit pertukaran cepat TR.XX.22

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi