Sistem retraksi elastis (RSE) untuk robotika kecil

triflex® RSE dengan retraksi

Panduan rantai kabel Triflex R RSE.40 dengan komponen bernomor.
  1. Panjang retraksi hingga 500 mm dapat dilakukan dengan triflex® RSE
  2. Untuk TRC dan TRE
  3. Disediakan pra-rakitan dengan titik tetap di kiri atau kanan
  4. Opsi pemasangan yang disesuaikan berkat braket adaptor yang ringkas
  5. igus bebas perawatan® drylin® W unit linier
  6. Posisi pemasangan yang dapat disesuaikan secara individual
  7. Terbuka, sistem yang jelas, desain yang ramping
  8. Juga cocok untuk akselerasi yang ekstrem (berkat bobot total yang rendah)
  • Untuk seri TRC-TRE dengan indeks ø 40 mm
  • Bereaksi sangat cepat bahkan dengan program robot yang sangat dinamis
  • Tidak ada pengaruh pada kapasitas penanganan robot karena beban tambahan yang rendah pada robot
  • Braket pemasangan yang dapat disesuaikan secara universal
  • igus bebas perawatan dan pelumasan® drylin® W unit linier
  • Untuk derajat kebebasan maksimum
  • Banyak kebebasan bagi pemrogram
  • Untuk diameter kabel hingga 11 mm
Gambar teknik Triflex RSE dengan ukuran pada tampak depan dan samping.
Gambar teknik Triflex RSE dengan ukuran pada tampak depan dan samping.

Fungsionalitas sistem RSE dengan defleksi

  • Beratnya sangat rendah
  • Gaya retraksi konstan
  • Tidak perlu penyesuaian gaya retraksi
  • Kabel dapat dimasukkan di sisi kanan atau kiri

Lengkapi sistem retraksi RSE Anda dengan aksesori yang tepat

triflex R dengan RSE, defleksi, e-chain, dan penutup, komponen bernomor.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi