triflex® RSE - sistem retraksi linier

Cocok untuk varian rantai: TRC, TRE, TRCF

Ideal untuk mengelas, memukau, dan mengobrak-abrik robot.

Panduan rantai triflex R pada lengan robot.

Gerakan linier tanpa defleksi atau loop pada robot.

  • Tersedia untuk ukuran triflex® dari 40-100 (TR.RSE.40 hingga TR.RSE.100)
  • Panjang kabel yang lebih pendek, karena tidak ada defleksi
  • desain hemat ruang
  • Lebih sedikit titik defleksi, keandalan proses yang lebih tinggi, juga untuk LLK dan selang umpan

Sistem retraksi RSE terdiri dari komponen-komponen berikut:

  1. drylin® pemandu linier dengan kereta
  2. Sabuk elastis atau pegas penegang untuk retraksi
  3. Pelat pemasangan untuk koneksi variabel ke berbagai jenis robot
  4. Elemen penghubung tanpa pelepas tegangan dengan ukuran rantai elektronik yang sesuai®
  5. meluncur melalui umpan melalui rantai elektronik yang sesuai® ukuran

Rantai kabel triflex R dengan panah dan angka untuk arah gerak dan posisi pemasangan.

Varian e-chain® yang cocok untuk RSE linier

Rantai kabel triflex R TRC dan TRCF versi melengkung dan lurus.

Varian tertutup TRC atau TRCF

Rantai kabel triflex R pada sumbu vertikal dan horizontal.

Varian terbuka TRE

Perhitungan total panjang rantai untuk RSE

Sambungan robot dengan selang pelindung dan posisi bernomor 1 hingga 3.
Indeks ukuran rantai triflex® RRadius dalam milimeterDimensi 2 dalam milimeter
30--
40058390
50080390
60087750
65100750
70110750
85135750
85 (dengan radius 240mm)240750
100145750
125182750

Lengkapi aplikasi Anda dengan aksesori yang tepat

Pelindung dengan mekanisme clip-on

Protektor yang dibaut

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi