Panduan kabel pada FANUC CRX

igus adalah Mitra Peralatan FANUC CRX

Lengan robot Fanuc CRX dengan bodi putih-hijau di latar putih.

Sumbu titik pengikat 1 & 6

Sambungan ke sumbu 6

Sumbu koneksi 1

Memasang sistem energy supply triflex R pada FANUC CRX

Rentang penjepit Cobot

Klem cobot untuk memasang robot kolaboratif.

Kait dan loop penjepit

  • 1x tempat plastik
  • Pita Velcro 1m
  • penjepit yang paling disukai dalam kisaran
  • bebas silikon
  • kebebasan maksimum untuk perutean kabel
Klem cobot untuk memasang robot kolaboratif.

Clamp tanpa strain relief

  • 1x tempat plastik
  • Pita Velcro 1m
  • 1x braket pemasangan lampu ukuran 30 atau 40
  • cocok untuk TRE, TRC & TRL dalam ukuran 30 atau 40
  • bebas silikon
Klem cobot dengan peredam tarikan untuk memasang kabel pada lengan robot.

Clamp dengan strain relief

  • 1x tempat plastik
  • Pita Velcro 1m
  • 1x braket pemasangan lampu ukuran 30 atau 40
  • Dalam ukuran 40 opsional dengan gigi pelepas regangan panjang dan pendek
  • Cocok untuk TRE, TRC & TRL dalam ukuran 30 atau 40
  • bebas silikon
Klem cobot dengan pelindung untuk pemasangan aman robot kolaboratif.

Protektor clamp

  • Tempat plastik 1x
  • Pita Velcro 1m
  • 1x pelindung bulat ukuran 40
  • Pelindung dapat membawa TRE, TRC & TRL dalam ukuran 40
  • bebas silikon
Klem cobot dengan klip PMA untuk memasang kabel pada lengan robot.

Clamp selang PMA

  • 1x tempat plastik
  • Pita Velcro 1m
  • Klip PMA
  • tersedia dalam 5 ukuran untuk selang bergelombang dengan diameter:
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm dan Ø48 mm
  • bebas silikon
Rantai kabel triflex R TRC, TRE, dan TRL berwarna oranye.

e-chain yang sesuai dengan clamp cobot

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi