e-rib | Penguat untuk sistem tube bergelombang

igus e-rib melindungi selang pembawa kabel yang melengkung.
  • Ruang pemasangan yang diperlukan lebih sedikit
  • Mudah dipasang kembali
  • Tidak tergantung pada produsen selang
  • Stabilitas terhadap gerakan lateral yang tidak disengaja
  • Tidak ada perubahan yang merugikan pada kekencangan selang bergelombang
  • 4 ukuran untuk lebar nominal selang NW23, NW29, NW36 dan NW48
Penampang E-Rib dengan ukuran B 41, B1 28, dan ha 29,6.
Penampang E-Rib dengan ukuran B 41, B1 28, dan ha 29,6.
Gambar teknik E-Rib dengan ukuran Ba 44,5, Bi 34,5, dan ha 33, komponen EL.01.29.0.
Gambar teknik E-Rib dengan ukuran Ba 44,5, Bi 34,5, dan ha 33, komponen EL.01.29.0.
Gambar teknis klip pengikat dengan ukuran Ba 56, Bi 42, dan ha 42,2.
Gambar teknis klip pengikat dengan ukuran Ba 56, Bi 42, dan ha 42,2.
Gambar teknik komponen bulat dengan lebar 68 mm, tinggi 54 mm, dan diameter dalam 54 mm, EL.00.48.0.
Gambar teknik komponen bulat dengan lebar 68 mm, tinggi 54 mm, dan diameter dalam 54 mm, EL.00.48.0.
  • Gerakan cepat dan pendek
  • Aplikasi yang tidak didukung
  • Aplikasi berdiri
  • Aplikasi yang ditangguhkan

e-rib di laboratorium uji igus®

Video perakitan untuk e-rib

Perakitan

Unduh Montageanleitung

e-rib_Montageanleitung_DE.pdf

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi