Baki penyangga aluminium super

  • Profil aluminium yang tahan korosi dan tahan air laut
  • Strip luncur pengurang keausan yang terintegrasi sebagai standar
  • Berjalan dengan tenang berkat profil peredam suara yang dioptimalkan
  • Pemasangan yang sederhana
  • Konduktivitas sesuai dengan DIN EN 61537: Standar
Saluran pengalih aluminium pada sistem linear dengan komponen bernomor.
  1. Mengurangi kebisingan: profil peredam suara karet opsional
  2. Sambungan sederhana: modul ujung tetap yang dioptimalkan yang terbuat dari plastik
  3. Mengurangi keausan: strip luncur untuk melindungi dari abrasi lateral
  4. Pemasangan sederhana: dengan sepatu penjepit standar, versi dasar
  5. Tahan korosi: profil aluminium tahan air laut
Gambar teknik jalur penyangga aluminium dengan ukuran dan detail penampang.
  1. bagian samping palung, aluminium, 2 m
  2. strip luncur, plastik, 2 m
  3. Opsional: profil peredam suara, karet

rangkaian produk Baki penyangga aluminium:

Item no. Ketinggian selokan Panjang
9AT.35.SLA.1000 351000Pesan sekarang!
9AT.35.SLA.2000 352,000Pesan sekarang!

rangkaian produk Kit pemasangan:

Item no. Ketinggian selokan Ketinggian selokan
960AT.30.100100 35Pesan sekarang!
960AT.30.125 12535Pesan sekarang!
960AT.30.150 15035Pesan sekarang!
960AT.30.200 20035Pesan sekarang!
960AT.30.250 25035Pesan sekarang!
960AT.30.300 30035Pesan sekarang!

Cara memasang support tray aluminium

Anda mungkin juga tertarik dengan

Talang baja terpasang pada struktur aluminium.

Baki penyangga baja

Saluran pemandu untuk e-chains dan profil aluminium dalam berbagai versi.

palung pemandu

toko rantai energi

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi