Strain relief separator

Separator dengan gerigi strain relief yang terintegrasi

Modul peredam tarikan untuk kabel dengan dua kabel terhubung.
  • Untuk digunakan pada mata rantai pertama atau terakhir
  • Ideal untuk kebutuhan ruang kecil
  • Bagian aksesori untuk sistem rantai energi igus®
  • Mudah dipasang, tanpa sekrup
  • Jumlah "n" tergantung pada pilihan kabel (diameter, jenis) dan ruang yang tersedia
Part No. strain relief separatorUntuk seriJumlah gigiLebar kaki Dimensi A [mm] Lebar web Dimensi B [mm]Jarak minimum Dimensi C kiri / kanan [mm]maks. Garis Ø Dimensi D [mm]
21.1.Z1400/1500 2104-6Beli sekarang
2020.Z2400 / 25002104-6Beli sekarang
2020.ZR2450/24802104-6
262.Z2600/27003104-6
301.Z3400/35003184-14
34501.Z3450/38003144-10
1585.01.ZR157/R1583224-18Beli sekarang
1685.01.ZR167/R1684224-18Beli sekarang
481.ZRR482103.5106,5
T2103.Z210284134Beli sekarang
T2103.ZE4.21284134Beli sekarang
28.ZE4.282104-8Beli sekarang
28.ZTR4.282104-8Beli sekarang
48.ZE4.48L2144.5820Beli sekarang
48.ZSE4.48L2144.5820Beli sekarang
E6.29.02.ZE6.29/T3.29284124Beli sekarang
E6.35.02.ZE6.35384124Beli sekarang
E6.40.02.ZE6.403134-8
Batang pengurang tarikan untuk sistem rantai kabel menuntun sebuah kabel biru.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi