Sistem konektor strain relief CFB

Penampang kabel dengan kode warna CMYK pada Katalog 2018 menampilkan berbagai susunan konduktor.
  • Tersedia dalam dua versi
  • Pemasangan cepat dengan koneksi sekrup standar
  • Dapat dipasang di elemen koneksi atau di depan energy chain
  • Produksi tanpa jumlah pesanan minimum
  • Hemat biaya dan efisien

Fitur produk

Cocok untuk sistem berikut: Kapan ini digunakan?Kapan tidak digunakan?indeks perakitanKekuatan tarik yang dapat ditentukanIndeks HargaModularitasDinamika
E4, E6, untuk semua KMA dengan C-profileHemat ruang, strain relief modular dengan banyak kabel di ruang terbatas. Untuk aplikasi dengan akselerasi dan beban tinggi, misalnya mesin perkakas. Tidak ada batasan+ -+⬤⬤⬤ya (fabrikasi khusus)tinggi hingga yang sangat tinggi

Sistem strain relief plug-in | Seri 907.881

Deskripsi parts listPart No.Nomor dari
(1) Fixing block di luar CFB20.1 Nx2
(2) Clamping bar 907.881.1.XXX 2
(3) = baut berulir dengan plate 907.825.2.LLL 2
(4) Hexagon nut M8 MAT0040012 2
(5) C-profile (part dari KMA) 92.42.XXX 1
(6) Strain relief blockKhusus pelanggan1
Sistem peredam tarikan plug-in dengan komponen bernomor dan jalur kabel.
Gambar teknis sistem pelepas tarikan plug-in dengan tampilan komponen dan ukuran.
Deskripsi Kuantitas Part No. Nomor dari
(1) Fixing block di luar CFB20.1 Nx2
(2) Clamping bar 907.825.1.XXX 2
(3) = baut berulir dengan plate 907.825.2.LLL 2
(4) Hexagon nut M8 MAT0040012 2
(5) C-profile (part dari KMA) 92.42.XXX 1
(6) Strain relief block Khusus pelanggan 1
(7) Strain relief block Khusus pelanggan 1
(8) Fixing block di dalam CFB20.2N
Sistem steker peredam tarikan dengan komponen bernomor untuk penyangga kabel.
Sistem peredam tarikan plug-in dengan tampilan detail dan ukuran elemen kabel serta peredam tarikan.

Produk yang cocok

Toko energy chain

kabel chainflex

Kabel chainflex dengan garansi chainflex dan masa pakai layanan 4 tahun.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi