iSet Polymer Rotation Module (PRM) | Sudut rotasi hingga 360°

Daftar bagian

Fitur dan manfaat

  • Tidak ada kontak geser dan semua media dalam satu sistem
  • Sistem lengkap dapat dipesan hanya dengan satu nomor, termasuk rantai energi, palung pemandu terpisah, dan pelepas regangan terintegrasi
  • Penghematan berat hingga 85% dibandingkan dengan palung pemandu baja
  • Hingga 70% lebih murah daripada palung pemandu baja yang sebanding
  • Terlindungi dari korosi
  • Tidak ada biaya perencanaan proyek

Produk yang cocok

Informasi lebih lanjut

iSets

Sistem e-chain modular dengan aksesori ditampilkan sebagai satu set lengkap.

Basis Pengetahuan

Rantai kabel dengan struktur dalam ditandai transparan dan jalur kabel terlihat.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi