iSet E4.1 | Jarak lintasan: 8 - 24m

Daftar bagian

Fitur dan manfaat

  • Pegangan belakang untuk stabilitas lateral yang optimal
  • Gaya dorong/tarik yang tinggi untuk jarak jauh dan panjang yang tidak ditopang
  • Sangat cocok untuk aplikasi 90°
  • Rem "peredam kebisingan" dan peredam kebisingan sebagai opsi
  • Tautan luar dan dalam untuk perakitan cepat, dengan atau tanpa pretensi

Sistem E4.1 sudah diimplementasikan dalam praktik

  • Perakitan dan modularitas yang mudah
  • Lebih kuat dengan dimensi yang sama atau bahkan lebih kecil dari versi sebelumnya
  • Masa pakai aplikasi Anda masih dapat ditingkatkan dengan biaya yang lebih rendah.
Rantai kabel di depan kereta yang buram di latar belakang.

Produk yang cocok

kabel chainflex®

Sertifikat garansi untuk kabel igus chainflex dengan garansi 36 bulan di samping penampang kabel.
  • Jangkauan terbesar dengan 1.354 jenis kabel
  • Aman dari kerusakan dengan garansi 36 bulan
  • Dari panjang 1 meter dalam waktu 24 jam

plastik pintar

Rantai kabel smart plastics igus dengan pemantauan kondisi terintegrasi.
  • Pemantauan kondisi
  • Menghindari waktu henti produksi yang mahal karena penghentian pabrik yang tidak direncanakan
  • Mengurangi biaya pemeliharaan dan perbaikan

Informasi lebih lanjut

iSets

Sistem e-chain modular dengan aksesori ditampilkan sebagai satu set lengkap.

Basis Pengetahuan

Rantai kabel dengan struktur dalam ditandai transparan dan jalur kabel terlihat.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi