iSet autoglide 5 | Jarak lintasan: 10 - 60m

Daftar bagian

Fitur dan manfaat

  • 88% lebih singkat waktu pemasangan dibandingkan dengan solusi standar konvensional dengan palung pemandu
  • Energi, data, udara, dan cairan dalam SATU sistem
  • Sering kali menghemat dua atau lebih sistem lain untuk mentransmisikan data
  • Kecepatan 4 m/s
  • Pengoperasian yang tenang: 63 dB (A) pada 2 m/s
  • 50% dari lantai aula tetap bebas, tidak diperlukan palung pemandu

Produk yang cocok untuk autoglide 5

kabel bus

CFBUS.045 kabel bus dalam tampilan sinar-X dengan struktur internal berpelindung terlihat.
  • Untuk kondisi iklim khusus
  • Untuk jari-jari yang ketat hingga 7,5xd
  • Untuk jarak tempuh yang jauh
  • Bahan selubung: PVC, iguPUR, PUR atau TPE

kabel motor

Kabel motor CHAINFLEX dengan tampilan dalam pelindung dan inti kabel.
  • Tahan api, tahan minyak, bebas halogen
  • Untuk jari-jari yang rapat hingga 5xd
  • pelindung keseluruhan dengan sudut jalinan optimal
  • Bahan selubung: PVC, iguPUR, PUR atau TPE

Contoh aplikasi dengan autoglide

autoglide 5 di SRU

autoglide 5 dalam teknologi konveyor

Autoglide 5 dengan kereta dan rel pemandu untuk penuntun kabel linear.

Informasi lebih lanjut

iSets

Sistem e-chain modular dengan aksesori ditampilkan sebagai satu set lengkap.

Basis Pengetahuan

Rantai kabel dengan struktur dalam ditandai transparan dan jalur kabel terlihat.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi