e-rover - sistem kopling otomatis untuk RTG

e-rover dengan ban berjalan dan unit penggerak oranye di bawah kendaraan.

Keuntungan dari e-rover

  • Transmisi data yang aman dan cepat, misalnya dengan kabel serat optik
  • Menghemat biaya pengoperasian RTG. Potensi penghematan sebanding dengan sistem konvensional
  • Melindungi lingkungan
  • Biaya perawatan yang rendah, tidak ada suku cadang tahan aus yang harus diganti pada interval tertentu
  • Jarak tempuh hingga 500 m dan lebih jauh lagi

Struktur sistem kopling e-rover

  • Unit pengangkat dengan lengan teleskopik, unit kopling, dan konektor pada RTG
  • Ujung bergerak mengambang khusus dengan duri untuk pemasangan mekanis kopling dan konektor kawin
  • Stasiun e-rover dengan troli (station wagon) untuk mengawinkan dan melepaskan RTG

Kopling

  • RTG masuk ke stasiun e-rover
  • Operator derek memberikan sinyal untuk penggandengan
  • Lengan teleskopik diperpanjang dan secara otomatis menemukan jarak ke palung pemandu dan ketinggian yang tepat ke tepi bawah palung
  • Sinyal tersebut kemudian secara otomatis dikirim ke station wagon untuk memposisikan ujung bergerak mengambang pada ketinggian lengan teleskopik
  • Kopling sekarang secara mekanis melekat pada ujung bergerak mengambang dan berada di tengah
  • Kontak pilot mengenali koneksi yang berhasil dan melepaskan catu daya untuk RTG
  • Operator derek menerima sinyal bahwa penyambungan berhasil
  • Teleskop bergerak naik ke posisi perjalanan dan mengangkat ujung bergerak mengambang bersamanya

Decoupling

  • RTG melaju ke stasiun e-rover
  • Operator derek memberikan sinyal untuk melepaskan pasangan
  • Teleskop disejajarkan, station wagon bergerak ke posisinya, lengan teleskopik bergerak ke bawah dan mengaitkan ujung yang bergerak mengambang kembali ke station wagon
  • Ini terlepas secara elektrik dan tidak terkunci secara mekanis
  • Kereta station bergerak kembali ke posisi parkir dengan ujung bergerak mengambang
  • Lengan teleskopik ditarik kembali
  • Sinyal muncul di kabin pengemudi untuk menunjukkan bahwa ia telah berhasil dilepaskan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi