Cocok untuk cleanroom jarak jauh

Seri energy chain C6 dengan sistem pemandu cleanroom

Sistem pemandu long travel cleanroom C6 dengan penyangga.

Solusi cleanroom yang inovatif untuk panjang lintasan hingga 30m

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Solusi untuk tantangan "lintasan yang jauh di cleanroom"

Produksi semikonduktor di ruang bersih dengan peralatan otomatis dan sistem transportasi.

Pengangkutan wafer otomatis di cleanroom

  • Tahan abrasi dan bersertifikat ISO oleh Fraunhofer IPA
  • Dapat diandalkan dalam lintasan yang jauh
  • Modular dan perawatan yang rendah - ideal untuk digunakan di lingkungan cleanroom yang sangat otomatis

Seri energy chain C6 untuk aplikasi cleanroom

Kesesuaian cleanroom tertinggi, hampir tidak ada abrasi, stabilitas tinggi

Tech up:
  • Desain yang dioptimalkan tanpa abrasi yang terukur
  • Untuk aplikasi ISO Cleanroom Kelas 1
  • Stabilitas tinggi berkat sistem stop-dog yang kuat
  • Berjalan mulus berkat elemen peredam yang dibentuk
  • Panel samping yang terbuat dari bahan ESD mencegah pengisian daya statis

Anda mungkin juga tertarik dengan

igus e-chain dengan kabel multiinti dan satu mata rantai terbuka.

Toko online energy chains

e-Chains dan konfigurator untuk pemandu energi siap sambung secara online.

Alat konfigurasi energy chain

Rantai kabel igus sebagai simbol daur ulang dengan teks “the chainge”.

Daur ulang energy chain

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi