Panduan kabel langsung dari pabrik

Sistem rantai kabel atau selang hitam dengan Red Dot Design Award 2018.

.

Selang kabel OCR

  • Selang kabel bulat untuk meja
  • Dapat dipasang dengan magnet terintegrasi, strip perekat, atau sekrup
  • Hemat waktu: Desain "yang mudah" untuk pemasangan kabel dengan cepat
  • Pemasangan fleksibel atau terkunci pada setiap chain link
  • Pemenang Penghargaan Desain Red Dot 2018
Rantai penuntun kabel dengan satu kabel hijau.

.

Kabel chain ZF14

  • Cable chain persegi untuk meja
  • Pemasangan dengan sekrup atau lem
  • Desain menarik
  • Mounting brackets dengan klip yang mudah
  • Pengisian sederhana bahkan saat dipasang dengan "Desain yang mudah"
  • Sertifikasi UL94-V2
Rantai kabel Office Chain Oval dengan kabel melengkung.

.

Panduan kabel OCO

  • Desain abadi
  • Pemasangan yang fleksibel
  • Mudah diperpanjang atau dipersingkat
  • Dilengkapi magnet terintegrasi untuk pemasangan yang mudah
  • Kekuatan e-chain links hingga 150N
Mata rantai plastik pada kabel chain dengan elemen penghubung.

.

Energy chains untuk beban kecil

  • Tinggi bagian dalam: 5 hingga 32 mm
  • Untuk ruang instalasi yang kecil
  • Pembukaan dan penutupan yang lebih cepat
Rantai kabel igus dengan penyangga selang dan elemen sambung.

.

Energy chain untuk beban sedang

  • Tinggi bagian dalam: 21 hingga 48 mm
  • Untuk aplikasi pada rentang beban sedang
  • Stabilitas tinggi, operasi senyap
Rantai kabel dengan beberapa mata rantai dan elemen penghubung berwarna hitam dan abu-abu.

.

Energy chains untuk beban tinggi

  • Tinggi bagian dalam: 21 hingga 350 mm
  • Untuk beban tinggi
  • Stabilitas dan kekakuan tinggi
Modul e-chain dengan selongsong kabel hitam dan flensa sambungan.

.

Untuk robot

  • Diameter bagian dalam: 12 hingga 46,8 mm
  • Untuk robot multi-sumbu yang membutuhkan kinerja tinggi
  • Fleksibilitas tinggi
Modul drag chain dengan penutup yang dapat dibuka dan saluran kabel.

.

Perlindungan dari debu dan serpihan

  • Ketinggian bagian dalam: 21 - 75mm
  • Perlindungan yang hemat biaya terhadap kotoran dan swarf
Tiga drag chain dalam versi berbeda berdampingan.

.

Semua energy chain & aksesorinya

  • Suplai energi rotari
  • Strain relief
  • Saluran panduan dan lainnya

Di mana kabel guide dari igus digunakan?

Bagaimana cara memasang panduan kabel

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi