Aksesori manual untuk SLR seri modul linier

Memperluas kit modular

Empat aksesori SLR ditampilkan dalam kolase.

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Winckeltrieb dengan poros tembus untuk SLR, ditampilkan sebagai unit penggerak kompak dengan keluaran poros.

Penggerak sudut:

  • Penyetelan yang ergonomis dan mudah digunakan
  • Penyelarasan elemen operasi dan motor yang hemat tempat
  • Output poros di kedua sisi memungkinkan kontrol tersinkronisasi dari dua unit linier
Indikator posisi untuk SLR dengan penghitung dan rumah oranye.

Indikator posisi:

  • Housing terbuat dari plastik yang tahan benturan dan dapat memadamkan diri sendiri, dapat digunakan hingga suhu 70 °C
  • Kelas perlindungan IP54
  • Pengaturan yang dapat direproduksi
  • Pengaturan sederhana melalui layar
  • Arah pembacaan dapat dipilih secara bebas
Handwheel untuk SLR untuk penyetelan manual.

Roda tangan:

  • Penyesuaian yang mudah
  • Pegangan yang dapat dilipat menghemat ruang ekstra
  • Pengencangan yang aman melalui alur pasak sesuai dengan DIN 6885-1
  • Terbuat dari aluminium die-cast berlapis plastik
Klem tangan untuk SLR dari plastik hitam dengan tuas.

Penjepit manual:

  • Perlindungan terhadap penyesuaian yang tidak disengaja dari posisi yang sudah ditetapkan
  • Penjepitan spindel yang aman
  • Terbuat dari plastik yang kuat
  • Cocok untuk seri poros spindel SLR
Simbol keranjang belanja di samping dua modul linear.

Toko online teknologi penggerak

Konfigurator teknologi penggerak

Buat pertanyaan tentang produk

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi