ZLW: sumbu linier untuk kondisi ekstrem

Sumbu linear dengan kereta dan dua unit penggerak.
  • Desain bebas pelumasan 100% dengan bantalan biasa
  • Perakitan serbaguna dan sederhana
  • Panjang langkah yang dapat dipilih secara bebas
  • Datar dan kuat
  • Ringan dan tahan korosi

Layanan produk

Unduh data katalog

Minta penawaran harga

Konfigurator online gratis

Data teknis

Data teknisZLW-1040-LT untuk aplikasi pembekuan dalam ZLW-1040-UW untuk penggunaan di bawah air
Berat badan tanpa stroke [kg]11
Berat stroke 100 mm [kg]0.140.14
maks.panjang goresan [mm]2,0001000
Transmisi [mm/U]7070
Profil gigiAT5AT5
Material sabuk bergigiTPUKF2PU dengan anggota tegangan baja tahan karat
Lebar sabuk bergigi [mm]1616
Ketegangan sabuk bergigi [N]20050
Max. Beban radial [N]300100
Panduan <br />bearingBantalan bola dinginBall bearing xiros®
Max. Kecepatan [m/s]51
Maks. Penyimpangan posisi slide, bergantung pada beban [mm]±0.2 ± 0.5

Aplikasi praktis

Rantai kabel dan sistem pemandu pada instalasi teknis.

Gambar teknis

Gambar teknik sebuah komponen dengan beberapa tampilan dan dimensi.
Gambar teknik sebuah komponen dengan beberapa tampilan dan dimensi.
Gambar teknik sistem pengangkat dengan ukuran langkah, dimensi, dan lubang.
Gambar teknik sistem pengangkat dengan ukuran langkah, dimensi, dan lubang.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi