drylin SLW Lindungi modul linier

Dengan penggerak sekrup utama yang terlindungi dan desain yang tidak mencolok

  • drylin® rel profil-W sebagai mekanisme pelindung
  • Tersedia dengan pitch 10x2, 10x12, 10x50
  • Tipe datar
  • 3 panjang slide

Klik panah untuk memperbesar

SLW-PT-1040

  • maks. panjang langkah: 750 mm
  • Geser spindel bantalan
  • panjang geser: 87 mm
  • maks.stat.kapasitas muat
    • aksial: 700 N
    • radial 2,000 N

SLW-BB-PT-1040

  • maks. panjang langkah: 750 mm
  • Spindel bantalan bola
  • panjang slide: 87 mm
  • maks.status.kapasitas muat
    • aksial: 500 N
    • radial 2,000 N

Layanan produk

Unduh data katalog

Minta penawaran harga

Konfigurator online gratis

Opsi teknis untuk seri SLW

Material lead screw

Tiga batang ulir dari gewindematerial untuk drylin.

Material bearing

Empat material luncur drylin dalam berbagai warna sebagai sampel silinder.

Sistem penggerak listrik: motor listrik dari igus®

Motor stepper untuk slider drylin dengan konektor colok.

Penjepit lead screw

  • Flange penjepit shaft untuk menjepit lead screw ke indikator posisi
  • Mengamankan lead screw dari pemutaran yang tidak disengaja
  • Material: housing polimer dengan penjepit shaft aluminium
  • Warna: hitam
Klem spindel drylin dengan tuas.

Indikator posisi digital

Indikator posisi Drylin dengan layar digital dan kenop putar.

roda tangan drylin®

Handwheel drylin untuk modul linear, dua tampilan.

Video

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi