Unit linear drylin® tabung tunggal easytube SET bebas pelumasan

  • Bobot yang ringan karena terbuat dari aluminium dan plastik
  • Penggerak: ulir trapesium atau curam
  • Juga tersedia tanpa spindel sebagai sistem pengukuran dengan penskalaan
  • Pemasangan melalui lintasan tegak atau flensa
  • Tahan suhu hingga +50 °C
Unit linear dengan penghitung posisi dan roda tangan.

Unit linier tabung tunggal SET easytube Sumbu tabung

  • tunggal anti rotasi bebas
  • korosi dengan spindel baja tahan
  • karat Berkendara: Dengan sekrup utama trapesiumatau heliks tinggi
Unit linear dengan flensa dan poros ulir.

Pemandu tabung tunggal SET easytube dengan flensa

  • flensa ganda
  • Ideal untuk koneksi aksial
  • flensa terbuat dari plastik yang kuat
Unit linear dengan penggerak ulir dan flens.

Pemandu tabung tunggal SETB easytube dengan flensa

  • Dimuat sebelumnya di satu sisi
  • Flensa aluminium padat
  • Untuk penyesuaian horizontal dan vertikal
Unit linear dengan skala dan tanda pada silinder.

Pemandu tabung tunggal SETM easytube dengan penskalaan

  • Kaca yang mengkilap dan tahan bilas
  • Penjepitan variabel tak terbatas
  • Tersedia dengan dan tanpa spindel
Unit linear dengan motor dan penggerak ulir untuk gerakan sumbu yang ringkas.

Panduan tabung tunggal SETC easytube "cahaya"

  • Geser linier yang sangat ringan
  • Juga tersedia sebagai versi flensa
  • Perakitan yang disederhanakan

Contoh aplikasi terpilih dari pelanggan kami

sumbu tabung tunggal easytube pada mesin produksi popok

Rantai kabel dan kabel diarahkan mengelilingi penyangga pada mesin.

SET unit linier tabung tunggal easytube dalam mesin pembentuk, pengisian, dan penyegelan kantong

Komponen mesin dengan sensor oranye pada mesin pengemasan.

Contoh aplikasi lebih lanjut dengan unit linear drylin

Instalasi pengisian dengan komponen industri dan sistem pemandu di ruang produksi.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi