Modul linear SAW drylin

Desain yang kokoh

  • Pilihan ulir trapesium atau curam
  • Spindel penggerak berulir dengan bantalan bola
  • Profil rel dengan tipe tinggi, sangat tahan puntir
  • Profil rel drylin® W, aluminium, anodisasi keras
  • Stabilitas tinggi
  • Hemat biaya dan 100% bebas pelumasan

Ukuran seri SAW

SAW-0630

  • maks. panjang langkah: 300 mm
  • panjang slide: 60 / 100 mm
  • lebar kereta: 54 mm
  • maks. kapasitas muat maks. kapasitas muat:
    • aksial: 100 N
    • radial: 400 N

SAW-0660

  • maks. panjang langkah: 500 mm
  • panjang geser: 100 mm
  • lebar kereta: 85 mm
  • maks. maks. kapasitas muat:
    • aksial: 100 N
    • radial: 400 N

SAW-1040

  • maks. panjang langkah: 500 mm
  • panjang slide: 69/100/150 mm
  • lebar kereta: 74 mm
  • maks. kapasitas muat maks. kapasitas muat:
    • aksial: 500 N
    • radial: 2000 N

GERGAJI-1080 / GERGAJI-1080-PL

  • maks. panjang langkah: 750 mm
  • panjang kereta: 100 mm
  • lebar kereta: 108 mm
  • maks. maks. kapasitas muat:
    • aksial: 750 N
    • radial: 2000 N

SAW-1660

  • maks. panjang langkah: 750 mm
  • panjang geser: 150 mm
  • lebar kereta: 104 mm
  • maks. maks. kapasitas muat:
    • aksial: 750 N
    • radial: 3000 N

Gambar teknis - klik panah untuk memperbesar

Layanan produk

Unduh data teknis

Minta penawaran harga

Konfigurator online gratis

Opsi teknis untuk seri SAW

Bahan sekrup utama

Tiga batang ulir dari gewindematerial untuk drylin.

Material bearing

Empat material luncur drylin dalam berbagai warna sebagai sampel silinder.

Sistem penggerak listrik: motor listrik dari igus®

Motor stepper untuk slider drylin dengan konektor colok.

Penjepit lead screw

  • Flange penjepit shaft untuk menjepit lead screw ke indikator posisi
  • Mengamankan lead screw dari pemutaran yang tidak disengaja
  • Material: housing polimer dengan penjepit shaft aluminium
  • Warna: hitam
Klem spindel drylin dengan tuas.

Indikator posisi digital

Indikator posisi Drylin dengan layar digital dan kenop putar.

roda tangan drylin®

Handwheel drylin untuk modul linear, dua tampilan.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi