Unit linear drylin® yang siap disambungkan

Unit linear siap sambungkan untuk motor stepper tipe NEMA 23 Anda

  1. motor stepper (opsional)
  2. Flensa dan kopling motor
  3. Ulir trapesium 10 x 2, 10 x 3 Ulir curam 10 x 12, 10 x 50
  4. mur sekrup timbal dan bantalan linier yang terbuat dari iglidur® J, bebas pelumasan
  5. Bantalan bola
Aktuator linear dengan komponen bernomor untuk perbandingan.
Aktuator linear dengan komponen bernomor untuk perbandingan.

Layanan produk

Unduh data katalog

Minta penawaran harga

Konfigurator online gratis

Keuntungan

  • Spindel penggerak berulir yang dipasang dengan bantalan bola
  • Pitch 2 mm, 3 mm, 12 mm atau 50 mm per putaran
  • Desain yang ringkas, bobot yang ringan, stabilitas yang tinggi
  • Tersedia siap dipasang dengan flensa dan kopling motor
  • Opsional dengan bantalan linier yang dapat disesuaikan dan slide yang dimuat sebelumnya tanpa jarak bebas
  • Selain spindel kanan standar, spindel kiri atau spindel mundur juga dapat digunakan
Gambar teknik aktuator linear dengan tampak depan dan samping serta dimensi.
Gambar teknik aktuator linear dengan tampak depan dan samping serta dimensi.
Aktuator linear dengan dimensi dan ukuran sambungan untuk lebar, tinggi, dan langkah.
Aktuator linear dengan dimensi dan ukuran sambungan untuk lebar, tinggi, dan langkah.
Aktuator Turn-To-Fit dengan silinder dan alat pemasangan.

Informasi tambahan Motor:

Aktuator DMX berbagai ukuran dengan tampak depan di atas latar abu-abu.
Ukuran NEMALebar flensa (b)Jarak lubang (a)
82016
112823
143526
174231
2356.4047.14
348669.50

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi