Logo iDeas dengan App, Library, dan CAD.

Dari inspirasi hingga konstruksi

Meja silang untuk mesin frais meja dengan sumbu yang dapat disetel dan meja frais.
Meja silang untuk mesin frais meja dengan sumbu yang dapat disetel dan meja frais.

Tentang produk yang digunakan

Deskripsi produk

  • drylin® Modul linier SHT-20, poros baja tahan karat
  • Spindel berulir trapesium bantalan biasa TR18x4 terbuat dari baja tahan karat
  • Mesin jurnal spindel 12h9x26mm
  • Geser Quattro, versi pramuat yang dimuat sebelumnya
  • Balok melintang aluminium
  • Indikator posisi untuk posisi pemasangan horizontal
  • roda tangan Ø 80 (dengan pegangan tetap), dipasang 0°
  • langkah 150 mm
  • Panjang sistem tanpa aksesori (I + langkah): 352 mm
  • drylin® Meja SHT-XY-20 XY, poros baja tahan karat
  • Spindel berulir trapesium bantalan biasa TR18x4 yang terbuat dari baja tahan karat
  • Jurnal spindel yang dikerjakan dengan mesin 12h9x26mm, versi pramuat yang dimuat sebelumnya
  • Balok melintang aluminium
  • Penjajaran jurnal penggerak di sebelah kanan
  • Indikator posisi untuk posisi pemasangan horizontal, roda tangan Ø 80 (dengan pegangan tetap), dipasang 0°
  • langkah 150 mm
  • Panjang sistem tanpa aksesori (I + langkah): 352 mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi