Poros fleksibel untuk tabel linier spindel drylin®
Tambahan yang ideal untuk meja linier spindel drylin®. Poros fleksibel memungkinkan handwheel diposisikan secara independen dari mata pemasangan unit linier. Berjarak 500 mm dan diimbangi dengan 85°? Tidak masalah!
Panjang: 300 mm, 500 mm dan 1000 mm (rentang fleksibel)
Bahan: Poros fleksibel: baja yang dipoles, pelindung plastik: Rilsan, bagian sambungan: baja tahan karat AISI 303
Untuk semua diameter keran (10, 12, 14 mm)
Pemasangan yang fleksibel & hemat tempat
Layanan produk
Unduh data katalog
Ekstrak katalog gratis dengan semua data teknis untuk jajaran produk ini.