Ball bearings logam, plastik, atau keramik: kapan saya harus menggunakan yang mana?

Batas bantalan bola logam

plastik dan keuntungannya

  • Industri makanan (keuntungan dari kontak makanan)
  • Teknologi medis (keuntungan kesesuaian FDA)
  • Industri kimia (keuntungan dari ketahanan kimia)
  • Industri tekstil (tidak ada adhesi debu dan kotoran)
  • Vakum / suhu tinggi (tidak merusak pelumas)
  • Aplikasi khusus seperti MRI atau detektor logam (keuntungan bebas logam)

Lima bantalan bola polimer xiros dengan warna berbeda berdampingan.
"Untuk menjamin karakteristik berjalan yang hampir sebanding, bantalan bola logam membutuhkan lebih banyak perhatian dari pengguna. Tanpa pelumasan yang memakan waktu, yang juga menyebabkan biaya material, bearing akan berkarat, berubah bentuk karena gaya gesekan yang tinggi dan, dalam kasus terburuk, menyebabkan kegagalan pabrik. Para insinyur menghindari masalah ini dengan menggunakan bantalan bola plastik.

Marcus Semsroth, Kepala Unit Bisnis xiros Kugellager

135 triliun gerakan uji di laboratorium ujiinternal kami

Tiga jenis bantalan bola dibandingkan.

Bantalan keramik untuk suhu yang sangat tinggi

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi