Seberapa berkelanjutankah motion plastics®?

CO₂-netral

Before: Production of plastics

Perbandingan keseimbangan energi antara baja, aluminium &, dan plastik

Energy balance

Konsumsi minyak dengan plastik

Oil consumption

Bebas PTFE

Bebas PTFE

Segel listrik hijau dari RheinEnergie

100% green electricity

Siklus daur ulang

99% recycled

igus bersih

igus bersih

Environmental and climate certifications

Standar manajemen lingkungan ISO 14001

Environmental management standard ISO 14001

Tulisan ISO 50001 di depan pabrik igus dengan jejak kaki

Energy management standard ISO 50001


Use of plastics offer

freedom from lubrication

Polusi lingkungan dari pelumas
Minyak meracuni air minum
Konsumsi material bakar mobil
Permintaan global untuk pelumas
Masa pakai produk plastik yang panjang

Long service life

Menghemat energi dengan produk plastik

Energy saving

Biopolimer iglidur N54

Biopolymers

Pemeliharaan dapat di prediksi dengan smart plastics

Predictive maintenance

Produk plastik ringan

Lightweight

Suku cadang yang dapat diganti berkat bearing pertukaran

Replaceable parts


Setelah: Plastik setelah digunakan

Daur ulang klasik dengan chainge

Recycling platform chainge

Recycling with HydroPRT

Recycling with HydroPRT


Inovasi yang berkelanjutan

igus:bike dan RCYL

Sustainable mobility with a bike made from recycled plastic

e-chain E2.1: seri energy chain lengkap pertama yang terbuat dari bahan daur ulang.

e-chain E2.1: the first complete energy chain series made from recycled material

Slewing ring bearing yang berbahan dasar kayu

Wood-based slewing ring bearing

Gulungan karton ramah lingkungan untuk filamen cetak 3D

3D printing filament on a sustainable cardboard spool

Plain bearing iglidur N94

Plain bearings made from 94% renewable raw materials

drylin pada poros kayu

drylin R on wooden shafts - Study

Bola bearings yang terbuat dari regranulate

Ball bearings made from regranulate


Proyek dan inisiatif konservasi sumber daya

igus menanam pohon

We plant new trees worldwide

Tempat parkir mobil ramah lingkungan di kantor pusat igus di Cologne

Green multi-storey car park at the igus headquarters in Cologne

Köln Climate Declaration

Partnership with the Cologne Climate Declaration

Sustainability for our chainflex cables

UPS Carbon Neutral Shipping

Climate-neutral shipping with UPS

Plastic Fischer mengumpulkan sampah plastik dari sungai

Plastic Fischer - against plastic waste in rivers

Gurita Rhine - perangkap sampah terapung di sungai Rhine dekat Cologne

Rhine octopus - igus supports floating waste trap

igus bersih

Clean igus - our initiative to avoid plastic waste

Memerangi emisi polutan di pelabuhan peti kemas dengan shore power

Using shore power to combat pollutant emissions in container harbours


Jalan kami menuju keberlanjutan

Jalan kami menuju keberlanjutan