Plastik 3D printing yang tahan aus untuk komponen dalam aplikasi bergerak

Bahan 3D printing

Pada halaman ini Anda akan menemukan informasi lebih lanjut tentang spesifikasi bahan kami:

    Bahan serba guna

    Mesin SLS
    iglidur i3 pencetakan 3D bubuk SLS
    • 3D printing service yang bestseller
    • Ketahanan aus yang tinggi dan kekuatan yang maksimum
    • Sifat mekanik yang baik
    • Ideal untuk aplikasi geser dan gear
    bahan sintering laser 3D printing iglidur i3
    • Sifat kekuatan flexural yang tinggi
    • Tahan terhadap suhu hingga 110°C
    • Bebas PTFE
    • Disipatif elektrostatis (ESD)
    iglidur i150 filament untuk komponen yang tahan aus
    • Filamen sebagai penjualan terbaik
    • Mudah diproses
    • Ideal untuk surface speeds rendah
    • Sesuai dengan makanan menurut EU10/2011

    Bahan tahan panas

    Filamen yang tahan panas
    • Untuk memproses filament suhu tinggi, Anda memerlukan printer 3D dengan suhu build chamber minimal 160°C.
    • Ini khususnya, sangat penting untuk menyimpan filament suhu tinggi yang terlindungi dari kelembapan, dan mengeringkannya sebelum digunakan untuk menghindari masalah kualitas yang tidak diinginkan.
    iglidur A350 yang tahan panas dan filamen yang aman terhadap makanan dengan standar FDA
    • Tahan suhu hingga 180°C dalam operasi yang berkelanjutan
    • Flame-retardant sesuai dengan standar UL94-V0
    • Dapat di autoklaf dan sesuai dengan FDA
    iglidur RW370 yang sangat tahan panas dan filamen yang kuat
    • Tahan suhu hingga 170°C dalam operasi yang berkelanjutan
    • Flame-retardant dengan standar UL94-V0 dan DIN EN 45545
    • Kekuatan tertinggi dari semua tribofilaments
    iglidur J260 yang sangat kuat, bahan 3D printing yang tahan aus
    • Tahan-suhu hingga 120°C dalam operasi yang berkelanjutan
    • Tahan terhadap bahan kimia
    • Koefisien gesekan yang sangat baik pada beban rendah atau sedang

    Bahan-bahan yang cocok untuk ESD

    plastik antistatis iglidur i8-ESD untuk 3D printing
    • Resistansi kontak 104 hingga 107 Ohm x cm
    • Resistensi UV yang tinggi
    • Dapat diproses pada sistem dengan dan tanpa laser CO2
    plastik antistatis iglidur i8-ESD untuk 3D printing
    • Resistansi volume 106 hingga 109 Ohm x cm
    • Mencegah interference currents pada komponen aktif
    • Peningkatan kekakuan
    Gripper Electrostatically dissipative (ESD)

    Bahan yang aman untuk makanan

    Filament yang aman untuk makanan
    • Melindungi filament yang sesuai dengan makanan dari debu
    • Bersihkan semua komponen kontak secara menyeluruh sebelum mencetak, terutama pinion extruder, nozzle cetak dan alas cetak
    • Jangan gunakan perekat apa pun atau gunakan perekat yang aman untuk makanan
    • Pilih pengaturan slicing software untuk permukaan yang padat
    • Kurangi kecepatan pencetakan dan sesuaikan lebar garis dengan diameter nozzle
    iglidur i151 filament yang aman untuk makanan
    • Sesuai dengan makanan menurut sertifikat FDA dan EU 10/2011
    • Deteksi optik karena warna biru
    • Mudah diproses dengan printer apa pun
    iglidur i6 plastik aman makanan untuk pencetakan 3D
    • Sesuai dengan makanan menurut FDA
    • Akurat dalam detail dengan permukaan yang tepat
    • Ideal untuk worm gears
    iglidur i6 plastik aman makanan untuk pencetakan 3D

    Bahan untuk komponen struktural dan pencetakan multi-material

    Filamen 3D printing igumid P150 dengan penguat fibre
    • Kekuatan lentur 87MPa, flexural modulus 5GPa
    • Kekuatan dan kekakuan tertinggi karena penguatan fibre
    • Tidak melumasi-sendiri, material struktural untuk komponen yang ringan
    Filamen pencetakan 3D igumid P190 yang diperkuat-serat
    • Kekuatan lentur 237MPa, modulus lentur 11,5GPa
    • Kekuatan dan kekakuan tertinggi karena penguatan fibre
    • Tidak melumasi-sendiri, material struktural untuk komponen yang ringan
    Filamen pencetakan 3D igumid P190 yang diperkuat-serat

    Resin DLP dan LCD

    Resin cetak 3D untuk parts tahan aus
    Resin 3D printing untuk komponen tahan aus iglidur® i3000
    • Tahan-aus dan tahan lama: Masa pakai 50 hingga 80 kali lebih lama dari resin teknis standar
    • Bebas PTFE
    • Mudah diproses pada printer DLP dan LCD
    Resin 3D printing untuk komponen tahan aus iglidur® i3000
    • Sangat tahan-aus: min. Masa pakai 30 hingga 60 kali lebih lama dibandingkan resin 3D printing konvensional
    • Kekuatan dan kekakuan yang luar biasa (kekuatan lentur: 90 MPa)
    • Mudah diproses pada printer DLP dan LCD
    Resin cetak 3D untuk gear iglidur® i4000
    • Terutama untuk gears yang presisi
    • Masa pakai hingga 3,5 kali lebih lama dari resin standar dalam uji gear
    • Elongation at break 13 kali lebih tinggi dari i3000
    • Kekuatan tinggi dan ketahanan benturan yang baik
    Brosur material tribo 3D printing

    Sekilas info tentang material kami

    Kiat dan profil cetak untuk filamen 3D printing

    Tip untuk 3D printing dengan filament

    Kiat 3D printing

    Unduh di sini
    Filamen 3D printing dari igus

    Profil pencetakan filament

    Pelajari lebih lanjut

    Laboratorium uji material dan layanan pencetakan internal

    laboratorium uji igus

    Teruji!

    Ke hasil pengujian
    Layanan 3D printing secara online

    Layanan 3D printing

    Ke layanan pencetakan 3D igus®

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Sophian Bin Saob
    Sophian Bin Saob

    Product Manager Bearings National

    +62 812 1319 1691Tulis e-mail

    Pengiriman dan konsultasi