- Sangat tahan aus dengan gesekan rendah
- Kekuatan lentur > 90 MPa
- Untuk digunakan dengan printer DLP dan LCD
Profil bahan untuk printer 3D yang berbeda, misalnya Asiga dan Formlabs, tersedia untuk diunduh
Profil bahan untuk printer 3D yang berbeda, misalnya Asiga dan Formlabs, tersedia untuk diunduh
Jika Anda menggunakan printer 3D dari Asiga atau Genera, profil material untuk memproses iglidur® i3000 disimpan secara langsung dalam basis data material masing-masing. Anda dapat menemukan profil material untuk diproses pada printer 3D Formlabs Form 4 di bawah tab 'Unduhan' pada halaman ini.
Resin 3D printing pertama untuk komponen tahan aus: iglidur® i3000
Resin 3D printing iglidur® i3000 cocok untuk diproses pada printer DLP dan LCD, dan secara khusus dikembangkan untuk mencetak komponen yang tahan aus. Dengan masa pakai setidaknya 30 kali hingga 60 kali lebih lama daripada resin cetak 3D konvensional, iglidur® i3000 yang cocok untuk semua jenis aplikasi keausan. Berkat resolusi tinggi hingga 35μm, komponen yang sangat halus dapat dicetak dengan detail terbaik. Dengan pelumas padat, komponen yang dicetak 3D dapat melumasi sendiri dan perawatannya rendah. Spesifikasi mekanis sebagian besar bersifat isotropis akibat proses fotopolimerisasi.
Berkat formulasi yang sudah disempurnakan, resin 3D printing sekarang lebih mudah diproses dan spesifikasi mekanisnya sudah ditingkatkan hingga 90% (kekuatan lentur 90MPa dan modulus elastisitas 2.610MPa).
Petunjuk pemrosesan: untuk pemrosesan yang lebih baik, botol dengan resin harus di kocok dengan baik sebelum digunakan. Karena kontak kulit dengan resin cair harus dihindari, maka, alat pelindung diri mutlak diperlukan selama pemrosesan.
Ngomong-ngomong: Dalam layanan 3D printing internal kami, igus® memproses resin iglidur® i3000-nya sendiri dalam proses DLP klasik dengan resolusi tinggi yang memungkinkan komponen presisi diproduksi. Selain itu, panjang gelombang UV 385nm dapat mengurangi pemeliharaan yang berlebihan dan memastikan bentuk yang lebih presisi.
Pelajari lebih lanjut tentang layanan 3D printing online kami
Kapan menggunakannya?
Harap perhatikan instruksi pemrosesan lengkap untuk resin iglidur i3000 di tab "Downloads".

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB