Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
iglidur® plain bearings umumnya tidak sensitif terhadap kotoran dan debu karena operasionalnya yang kering sehingga tanpa pelumasan. Ini karena kotoran yang tidak tetap berada di titik bearing untuk waktu yang lama di sebagian besar aplikasi tetapi dapat mengalir melalui itu.
Dalam aplikasi dengan beban kotoran yang sangat tinggi seperti pada mesin konstruksi atau peralatan pertanian, akan tetapi, efek ini tidak cukup. Dalam kasus ini, pelumasan permanen sering menjadi metode yang digunakan untuk memaksa kotoran keluar secara permanen dari titik bearingnya.
Dengan sistem penyegelan iglidur® SG03 yang baru, Anda dapat melakukannya tanpa pelumasan dengan demikian titik bearingnya tetap terlindungi dari debu dan kotoran. Dikarenakan tidak adanya titik pelumasan, alur pelumasan yang rumit& dan sistem feeding yang rumit Anda dapat menghemat waktu dan biaya dan juga mendapat keuntungan dari keutamaan bahan iglidur® plain bearing.
Semua bahan iglidur terdiri dari tiga komponen: polimer dasar, fibres and fillers, pelumas solid, di mana bearings terbuat dari bahan iglidur bebas perawatan dan bebas pelumasan. Karena tidak mungkin satu bahan universal untuk memenuhi semua tugas dengan sama baiknya, dengan ada bahan iglidur yang berbeda. Masing-masing memiliki komposisi yang berbeda dari tiga komponen dan area aplikasi yang berbeda.
Polimer dasar bertanggung jawab atas ketahanan aus bahan iglidur. Mereka memastikan bahwa pelumas tidak mengalami tekanan permukaan yang terlalu tinggi.
Komponen-komponen ini memperkuat material sehingga menahan gaya yang kuat atau beban tepi dan dapat digunakan terus menerus.
Mereka melumasi komponen yang terbuat dari bahan iglidur secara independen dan mencegah gesekan. Mereka didistribusikan di seluruh bahan dalam bentuk partikel mikroskopis.
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB