Ubah Bahasa :

.
Area aplikasi tipikal: Kemasan, mesin pengemasan makanan dan minuman, peralatan rumah tangga ( ") Di mana pun persyaratan higiene tertinggi berlaku dan kabel serta selang harus diarahkan dengan aman
**Seri TH3 cocok untuk jenis aplikasi berikut:**TH3.25: Aplikasi tanpa penyangga ≤ 1,2 m, aplikasi digantung 6,0 m
TH3.45: Aplikasi tanpa penyangga ≤ 1,5 m, aplikasi digantung 6,0 m
energy chain TH3 akan tersedia dalam dua tinggi bagian dalam dan empat lebar bagian dalam masing-masing. Hal ini berarti hingga empat segmen dalam, tetap dapat digunakan pada kedua ukuran. Hal ini memungkinkan kabel dan selang dapat dipasang dengan rapi terpisah satu sama lain dan tetap memiliki ruang yang cukup untuk pembersihan.

.
| Part No. | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.25.2/26.070.8 | 70 | 86 | 70 | 35 | 25.5 | 180 | 110 | 300 |
| TH3.25.3/26.070.8 | 95 | 111 | 70 | 35 | 25.5 | 180 | 110 | 300 |

.
| Part No. | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.45.2/20.090.8 | 70 | 90 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.2/20.090.8 | 95 | 115 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.2/20.090.8 | 145 | 165 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB