Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Part dengan dua-komponen yang menggabungkan keunggulan dua bahan berbeda dalam satu part. Keduanya dapat berupa dua filamen yang berbeda, kombinasi 3D printing dan cetakan injeksi, atau kombinasi bahan yang berbeda seperti plastik dan logam.
igus® tribo-filamen memiliki keunikan, ketahanan aus yang luar biasa dan koefisien gesekannya. Tetapi ada juga bahan 3D printing lainnya yang secara khusus dioptimalkan untuk kekuatan dan kekakuan tingkat tinggi. Dengan multi-bahan printing, tribo-filamen juga dikombinasikan dengan bahan lainnya dengan komponen yang dibuat untuk melengkapi tingkat ketahanan aus yang tinggi dengan sifat mekanis dan fungsional lebih lanjut.
Apakah Anda memiliki aplikasi yang membutuhkan penggunaan komponen multi-bahan? Kami dengan senang hati membantu Anda dalam pelaksanaan proyek Anda.
Banyak bahan yang kompatibel dan dapat dikombinasikan dengan satu atau lain cara dalam printing dua-komponen. Filamen serupa (bahan semacam itu dengan base polimer yang sama atau suhu pemrosesan yang serupa) dapat diikat dengan kuat: part tersebut berbaur satu sama lain, menghubungkan dua komponen "fase". Ini tidak lagi berfungsi ketika perbedaan antara suhu pemrosesan terlalu besar: maka salah satu dari dua bahan mungkin tidak tetap stabil secara dimensi selama pemrosesan atau bahkan mungkin mengalami kerusakan suhu. Untuk menyakinkan beberapa koneksi, desain yang saling terkait di mana dua fase digabungkan sehingga tidak dapat dipisahkan dengan cara yang tidak akan merusak adalah pilihan yang baik.
Tribo-filamen yang dikombinasikan dengan bahan yang sangat kaku atau fleksibel. Hal ini memungkinkan konstruksi komponen yang sangat kuat - termasuk yang dibuat dengan metode konstruksi ringan - dalam kombinasi dengan keunggulan tribologis filamen iglidur. Kombinasi filamen iglidur dengan bahan fleksibel sangat cocok untuk pembuatan gripper finger, jika permukaan grip harus memberikan grip yang baik tetapi komponen dengan gerakan yang bergeser.
Komponen cetakan 3D yang dicetak, memungkinkan penerapan geometri yang hanya mungkin dilakukan dengan 3D printing yang dikombinasikan dengan lebih banyak pilihan bahan yang tersedia di bidang cetakan injeksi, karena semua bahan iglidur dapat dipilih.
Printing multi-bahan yang memungkinkan pembuatan cepat polimer tahan aus dengan lapisan sensor terintegrasi. Beginilah cara part khusus yang sangat tahan lama dibuat yang memberikan tanda peringatan sebelum terjadi kelebihan beban atau saat batas keausan tercapai untuk memungkinkan perawatan prediktif.
Komponen untuk membelokkan kekuatan; kekakuannya yang besar melindungi sambungan dari pengaruh gangguan. Titik bearing sangat berjalan-mulus, tahan lama, dan tahan-aus. Solusi yang baik di sini adalah kombinasi dari filamen yang diperkuat serat karbon seperti igumid P150 dan bahan yang dioptimalkan secara tribologis seperti salah satu tribofilamen iglidur dari igus.
Persyaratan dinamis menentukan bahwa elemen gripper yang seringan mungkin, tetapi dengan kekuatan lentur yang besar, dan grip yang aman tetapi tetap dengan berhati-hati. Sementara tubuh gripper diproduksi dengan filamen yang diperkuat-serat, filamen fleksibel yang koefisien geseknya tinggi memastikan grip yang aman dapat digunakan untuk permukaan gripping.
Shaft bearing harus mengganti kesalahan sudut dan meredam guncangan. Elemen iglidur® plain bearing dapat dibungkus dengan filamen fleksibel seperti TPU dengan kekerasan Shore 95 A.
Dengan keahlian selama lima dekade dalam komponen tahan-aus yang terbuat dari plastik berkinerja-tinggi yang dapat melumasi-sendiri, igus® menghadirkan kemampuan baru dalam 3D printing. Kami menawarkan solusi yang telah dikembangkan terutama untuk aplikasi bergerak, di mana bahan yang biasanya akan dengan cepat mencapai batasnya - plastik kami menunjukkan ketahanan aus hingga 50 kali lipat dari plastik 3D printing standar.
Polimer iglidur® dan produk yang digunakannya telah diuji secara ekstensif untuk keausan, gesekan, dan daya tahan di laboratorium in-house uji kami .
Ketahanan abrasi komponen cetak 3D telah terbukti dan didokumentasikan dalam banyak pengujian: video ini menunjukkan uji keausan pada elemen geser filamen-tribo I180 dibandingkan dengan part cetak 3D dari bahan 3D printing standar ABS.
Untuk printing dua-komponen dan lain sebagainya: print2mold, metode igus® Rapid Tooling, memungkinkan komponen tahan-aus dari produksi aditif yang cepat dan mudah dari iglidur® plastik cetakan injeksi. Cukup unggah model 3D ke layanan igus® 3D printing, pilih bahan dan jumlah yang Anda inginkan, dan hitung harganya. Setelah pemeriksaan cepat dan dikonfirmasi oleh teknisi kami, part Anda akan disiapkan untuk pengiriman dalam waktu kurang dari sepuluh hari dan dikirimkan.
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
24h