Ubah Bahasa :

Modular, sabuk satu bagian untuk aplikasi sederhana - dengan E1 yang baru, area aplikasi tambahan dapat dibuka di mana rantai energi sebelumnya terlalu mahal. E1 hemat biaya untuk jumlah besar, cepat dirakit dan memastikan keteraturan dan keamanan di mana pun kabel perlu dipindahkan dari waktu ke waktu.
Industri dan aplikasi yang umum: Sektor otomotif, teknologi perkantoran, konstruksi mesin, perangkat elektronik, teknik mesin ringan, dll.
Berengsel di bagian luar

tinggi bagian dalam hi: 10 mm
lebar bagian dalam Bi: 13 mm
radius tikungan R: 38 mm
pitch: 25 m

tinggi bagian dalam hi: 17 mm
lebar bagian dalam Bi: 21-44 mm
radius tikungan R: 28 mm
pitch: 25,5 m

tinggi bagian dalam hi: 18 mm
lebar bagian dalam Bi: 15 mm
radius tikungan R: 28 mm
pitch: 25,25 mm

tinggi bagian dalam hi: 20 mm
lebar bagian dalam Bi: 15 mm
radius tikungan R: 28 mm
pitch: 25 mm
rantai elektronik® pada ban berjalan
solusi hemat biaya untuk jumlah besar
E1: rantai elektronik® pada satu sabuk
Panjang per pita rantai 255 mm
Dapat diperpendek dan diperpanjang sesuai kebutuhan berkat pita rantai modular yang dibentuk
Mudah dibuka
Braket sambungan untuk menghubungkan beberapa pita rantai
Dapat diikat melalui lubang pada pita rantai
Berbagai bahan mungkin
Industri dan aplikasi yang umum
Mesin konstruksi umum
Sektor otomotif
Teknologi perkantoran
Konstruksi mesin
Perangkat elektronik
Teknik mesin ringan, dll.

KlasifikasiUL94-V2

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB