Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Robot gantri drylin® terdiri dari berbagai aktuator linear yang melakukan gerak linear ke sumbu xyz. Robot ini dirancang untuk meluncur dan bukan menggelinding, sehingga sangat hening dan mulus ketika beroperasi. Komponen yang dapat melumasi sendiri, tahan korosi dan tidak perlu perawatan. Robot linear drylin® juga ringan dan lebih hemat biaya 60% dibanding robot linear konvensional.
Aplikasi umum:
Staf kami akan menghubungi Anda via email atau telepon (jika Anda berkenan)untuk menjawab permintaan Anda.
Siste MAPLE-PRO robot dari Flysorter mengotomatiskan penyortiran lalat buah untuk dipakai dalam penelitian laboratorium. Dalam proses ini, lalat diisap di antara modul oleh robot pengisap lalu disortir. Di sini, perusahaan mengandalkan komponen otomatisasi modular dari igus.
Camping Butler dari W+F Engineering GmbH digunakan sebagai sistem pembersih tangki septik otomatis pada tempat berkemah. Di dalam Camping Butler terdapat robot linear ruang drylin yang berputar, mengosongkan, dan membersihkan tangki septik. Poin pentingnya: semua komponen dari igus tidak perlu pelumas, tidak perlu perawatan, dan bebas dari korosi sehingga sangat cocok untuk sistem pembersih higienis.
Mencetak komponen XXL secara 3D untuk konstruksi bangungan yang menawarkan banyak keuntungan, misalnya bahan yang ramah lingkungan, fleksibilitas logistik, dan rancangan yang bebas. Untuk merealisasikan ide perancangan, DUS mendirikan perusahaan bernama Actual yang bergelut di bidang pencetakan 3D. Bersama dengan igus, mereka merancang mobile 3D printer yang dapat mencetak komponen XXL dengan sangat akurat dan cepat.
Jarak lintasan, posisi, kecepatan, waktu operasi - semuanya dapat ditentukan dengan mudah berkat sistem kontrol berbasis web yang baru dari igus® untuk sistem linear drylin® E.
Set ini menyediakan sistem kontrol yang intuitif untuk robot linear drylin® E Anda. Dengan software yang sesuai, Anda dapat memprogram dan menggerakkan robot melalui antarmuka bagi pengguna grafis.
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
24h