Line robot

Robot linier DLE-LG

Dengan panjang langkah yang disesuaikan berdasarkan permintaan

  • Untuk beban hingga 2,5kg
  • Untuk persyaratan presisi hingga sekitar 0,2 mm
  • Untuk kecepatan hingga maks. 1m / s

Konfigurasikan robot jalur yang disesuaikan

Placeholder
  • Menghemat waktu desain dengan model CAD 3D yang tersedia secara langsung dan gambar berdimensi
  • Pemeriksaan kompatibilitas otomatis dari komponen yang Anda pilih
  • Dikirimkan siap dipasang dari satu sumber

robot linier igus dalam aplikasi

Sistem robot linear dalam penelitian laboratorium

Sistem robot linier mengotomatiskan tugas-tugas penelitian

Robot linear dalam mesin pembersih

Robot linier ruangan untuk sistem pembersihan bebas perawatan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi