Teknologi linier ringkas dalam perangkat uji untuk motor listrik yang tahan terhadap operasi berkelanjutan

Teknologi bantalan linier yang tahan lama menghubungi dan melepaskan colokan uji 500.000 kali dalam setahun

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: drylin® modul linier SHT, rantai energi plastik
  • Persyaratan: Jumlah siklus pengujian yang tinggi per tahun (sekitar 500.000) membutuhkan sistem linear yang andal dengan masa pakai yang lama. Pada saat yang sama, semua komponen harus sangat ringkas, karena multiplekser harus masuk ke dalam rak 19 inci.
  • Industri: Industri otomotif
  • Sukses untuk pelanggan: Dalam perbandingan langsung dengan pemandu bantalan bola resirkulasi, sumbu linier drylin® SHT terbukti menjadi solusi optimal bagi pelanggan. Pasangan material dalam modul linier dari baja tahan karat, aluminium, dan polimer berkinerja tinggi iglidur® menjamin proses linier yang presisi, gesekan rendah, tahan aus, dan sepenuhnya bebas pelumas.
Sistem drylin melakukan kontak dengan papan sirkuit secara presisi dan otomatis.

Masalah

Solusi

Modul drylin untuk kontak dan pelepas kontak dengan kabel serta beberapa reluncur linear di dalam rumah logam.
Sistem drylin untuk menghubungkan dan memutus kontak secara otomatis pada instalasi mesin.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi