- For extremely heavy duty applications
- TPE outer jacket
- Overall shield
- Oil-resistant (following DIN EN 60811-404), resistant to bio oils (following VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB tested by DEA)
- Flame retardant
- Hydrolysis and microbe-resistant
- UV-resistant
- chainflex® class: 6.6.4.1
chainflex® bus cable CFBUS
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 3
Item no.
chainflex® CASE available
Typical application areas
- For extremely heavy duty applications
- Almost unlimited resistance to oil, also with bio-oils
- Indoor and outdoor applications without direct sunlight
- Unsupported travels and gliding travel distances of 400m and more
- Bus connection cable for storage and retrieval machines, processing/machine tools, fast handling, cleanroom, semiconductor assembly, indoor cranes, low-temperature applications
Masa pakai yang dijamin untuk seri ini sesuai dengan kondisi guarantee
Informasi lebih lanjut: chainflex® Guarantee
Catatan technical kabel bus
kabel bus chainflex® dikembangkan dan diuji secara khusus untuk penggunaan berkelanjutan dalam aplikasi e-chains®. Tergantung pada bahan outer jacket yang digunakan dan prinsip desain, kabel bus dirancang untuk kebutuhan mekanis
dan ketahanan media yang berbeda. Desain kelistrikan dipilih sedemikian rupa sehingga sifat kelistrikan dari masing-masing spesifikasi bus terpenuhi dengan andal, dan yang terbesar pentingnya juga ditempatkan pada keamanan EMC yang tinggi. Stabilitas permanen dari nilai listrik meskipun pergerakan permanen juga dipastikan. Namun, seluruh properti transmisi dalam sistem komunikasi bus yang lengkap tidak secara eksklusif bergantung pada kabel yang digunakan. Sebaliknya, ini membutuhkan koordinasi yang tepat dari semua komponen (komponen elektronik, teknologi koneksi dan kabel) serta pertimbangan tingkat transmisi maksimum yang tergantung pada sistem masing-masing dalam kaitannya dengan tingkat transmisi data yang diperlukan. Oleh karena itu, kabel tidak hanya bertanggung jawab atas transmisi sinyal yang aman. igus® menyarankan Anda dalam merancang sistem bus yang sesuai, dengan mempertimbangkan semua faktor ini dan melakukan pengujian ekstensif untuk memastikan keandalan proses sistem Anda sejak awal.
Informasi lebih lanjut: chainflex® Guarantee
Double strokes* | 5 juta | 7,5 juta | 10 juta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Suhu, | CFBUS . 001 -. 049 | CFBUS . 050-. 070 | CFBUS . 001-. 049 | CFBUS . 050-. 070 | CFBUS . 001-. 049 | CFBUS . 050-. 070 |
dari/sampai [°C] | R min. | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] |
-35 / -25 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
-25 / +60 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+60 / +70 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
* Jumlah double strokes yang mungkin lebih tinggi - gunakan fungsi perhitungan masa pakai di halaman ini
_x000D_Catatan technical kabel bus
kabel bus chainflex® dikembangkan dan diuji secara khusus untuk penggunaan berkelanjutan dalam aplikasi e-chains®. Tergantung pada bahan outer jacket yang digunakan dan prinsip desain, kabel bus dirancang untuk kebutuhan mekanis
dan ketahanan media yang berbeda. Desain kelistrikan dipilih sedemikian rupa sehingga sifat kelistrikan dari masing-masing spesifikasi bus terpenuhi dengan andal, dan yang terbesar pentingnya juga ditempatkan pada keamanan EMC yang tinggi. Stabilitas permanen dari nilai listrik meskipun pergerakan permanen juga dipastikan. Namun, seluruh properti transmisi dalam sistem komunikasi bus yang lengkap tidak secara eksklusif bergantung pada kabel yang digunakan. Sebaliknya, ini membutuhkan koordinasi yang tepat dari semua komponen (komponen elektronik, teknologi koneksi dan kabel) serta pertimbangan tingkat transmisi maksimum yang tergantung pada sistem masing-masing dalam kaitannya dengan tingkat transmisi data yang diperlukan. Oleh karena itu, kabel tidak hanya bertanggung jawab atas transmisi sinyal yang aman. igus® menyarankan Anda dalam merancang sistem bus yang sesuai, dengan mempertimbangkan semua faktor ini dan melakukan pengujian ekstensif untuk memastikan keandalan proses sistem Anda sejak awal.
Certificates and standards