Socket joint dan bola bersudut/segaris

igubal® angled dan thrust bearing aksial kami untuk gerakan rotasi dan pivoting yang memberikan solusi sempurna untuk berbagai aplikasi di berbagai sektor industri. Sambungan igubal® angle adalah pilihan optimal untuk gerakan rotasi dan pivoting yang presisi, sedangkan sambungan aksial igubal dirancang khusus untuk gerakan aksial. Housing terbuat dari igumid® G, polimer yang sangat tahan benturan dan mampu bertahan pada suhu yang berkisar antara -30°C hingga +80°C. Ball stud tersedia dalam material plastik atau logam untuk memenuhi persyaratan aplikasi spesifik Anda. iglidur® W300 digunakan sebagai elemen geser, material dengan ketahanan aus yang luar biasa, bahkan dalam kondisi yang menuntut dengan shaft yang kasar dan media lingkungan yang abrasif. Berkat desainnya yang ringan dan pemasangannya yang mudah, sambungan aksial dan sudut kami ideal untuk aplikasi yang membutuhkan pengaturan cepat. Selain itu, mereka meredam getaran dan menahan kotoran dan debu, memastikan keandalannya bahkan di lingkungan yang menantang. Jelajahi keserbagunaan dan kinerja sambungan sudut dan aksial igubal® kami, yang sesuai dengan standar DIN 71802 dan DIN 71752.

Jumlah produk: 0

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi