Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Dengan standar DIN EN 45545, material terbaru dari iglidur RW250 memenuhi persyaratan yang sesuai untuk perlindungan terhadap api pada teknologi railway. Selain itu, formulasi materialnya telah dioptimalkan untuk kelengkapan tahan terhadap keausan dan menawarkan sifat yang sangat baik pada banyak aplikasi.
Persyaratan keselamatan sangat berlaku untuk kendaraan angkutan umum di lalu lintas lokal dan jarak jauh. Salah satunya adalah standar proteksi kebakaran DIN EN 45545 untuk kendaraan rel.
Plain bearings, yang digunakan dalam berbagai mekanisme untuk kursi, tuas, penutup dan pintu, harus memenuhi persyaratan ini supaya menghindari penumpang yang dalam bahaya jika adanya kesempatan.
Spesifikasi ketat ini - cukup sah - yang menimbulkan tantangan untuk pengembangan bahan dalam teknologi bearing . Selain itu untuk plain bearing dengan bahan iglidur RW370 yang sudah ada di industri, kami telah mengembangkan bahan yang lebih hemat-biaya dan tahan-aus dalam kisaran beban menengah yang disebut iglidur RW250 .
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB