Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Blok quad drylin® R ditawarkan dalam tipe terbuka atau tertutup. Dalam versi terbuka, carriage linear dapat digunakan untuk supported linear shafts.
Sifat | Karakteristik plain bearing igus® | Karakteristik dari rolling bearing | Data teknis plain bearing igus® | Data teknikal dari bearings rolling | Sangat relevan terutama untuk industri berikut: |
---|---|---|---|---|---|
Presisi | + | +++ | 0.02 - 0.15mm | 0.001 - 0.01mm | Machine tools, CNC processing, electronics manufacturing |
Sepenuhnya bebas pelumas | +++ | + | Medicine, packaging, food, cleanroom, consumer goods | ||
Bebas perawatan | +++ | + | Untuk berbagai cabang dari industri | ||
Keuntungan berat | +++ | + | Aluminium approx. 2.7g/cm³ Polymer approx. 1.5g/cm | Steel approx. 7.8g/cm³ | Handling, automation, laboratory, leisure time |
Respons yang sangat dinamis dalam kasus beban yang rendah | +++ | + | Packaging, handling, automation | ||
Respons yang sangat dinamis dalam kasus beban yang tinggi | + | +++ | Packaging, handling, automation | ||
Panjang stroke yang bervariasi | +++ | ++ | Teknologi kamera dan tekstil | ||
Koefisien terhadap gesekan | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0,001 - 0,05 µ | Penyesuaian manual dan pivoting |
Sensitivitas terhadap kotoran | +++ | + | Packaging, stone, textile, paper, painting equipment | ||
Peredam suara ¹ | +++ | ++ | 45 dB | 60 dB | Medicine, laboratory, furniture |
Keuntungan biaya | +++ | ++ | Untuk berbagai cabang dari industri | ||
Perlindungan terhadap korosi | ++ | + | Filling systems, chemicals, food | ||
Magnetism | + | +++ | Plastic, aluminium | Baja | Medicine, testing instruments |
Tahan terhadap bahan kimia | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Medicine, food, electroplating, filling systems |
Modul yang kompatibel | +++ | + | Konstruksi jig, otomatisasi perakitan | ||
Pengoperasian yang tenang tanpa getaran apapun | +++ | ++ | Camera technology, inspection, medicine, 3D printer | ||
Kesesuaian short-stroke | +++ | + | Textile, handling | ||
Pemasangan mudah dan penggantian cepat | +++ | + | Konstruksi jig, otomatisasi perakitan | ||
Rigidity | + | +++ | Machine tools, CNC processing, electronics manufacturing | ||
Panjang jarak lintasan lebih dari 10m | ++ | + | Camera, material handling, logistics | ||
Tahan suhu | +++ | + | hingga +250 °C | Bahan Kimia | |
Berjalan dengan mulus | + | +++ | Penyesuaian manual | ||
Akselerasi maksimal ² | +++ | ++ | 50m/s² | 15m/s² | Automation, handling |
Kecepatan maksimal ² | +++ | + | 30 m/s | 5 - 10m/s | Automation, handling |
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB