iglidur® P210, flange bearing, imperial - P210FI

Specialist for pivoting, rolling applications and more

iglidur® P210, flange bearing, imperial - P210FI
iglidur® P210, flange bearing, imperial - P210FI drawing
1 from 2
iglidur® P210, flange bearing, imperial - P210FI
iglidur® P210, flange bearing, imperial - P210FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: P210FI-0203-03
  • Material: iglidur® P210
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B

iglidur® P210 | Spesialis untuk aplikasi pivoting dan roller dan banyak lagi - nilai gesekan dan keausan yang baik pada hampir semua shaft

Dengan iglidur® P210, pengguna memiliki material serba guna yang serbaguna, yang memiliki masa pakai di atas rata-rata, terutama dalam aplikasi pivoting dengan beban sedang hingga 20MPa. Material serbaguna ini telah membuktikan dirinya dalam berbagai solusi khusus dan sebagai material stok batang. Desain clip-on atau yang sudah dimuat sebelumnya dan penggunaan dalam interior kendaraan dimungkinkan.

Area aplikasi yang umum

  • Teknik pertanian
  • Teknik mesin
  • Furnitur / Industri desain
  • Industri tekstil

Kapan saya menggunakannya?

  • Ketika material universal dicari untuk digunakan di lingkungan yang lembab
  • Ketika material yang sangat tahan aus dicari untuk aplikasi pivoting pada kisaran beban sedang
  • Ketika beban tepi dan benturan terjadi
  • Ketika tekanan permukaan iglidur® J tidak mencukupi

Kapan saya tidak menggunakannya?

  • Ketika material universal dengan keragaman dimensi sebesar mungkin dicari
  • Ketika material untuk aplikasi putar dengan beban yang sangat tinggi diperlukan
  • Ketika suhu lebih besar dari +100°C terjadi
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Nika Nayasari
Nika Nayasari

igus-icon-phone+62 21 7588 1933

Consultation and delivery

In person
Monday - Friday: 7 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Senin - Kamis: 8 pagi - 6 sore
Jumat: 8 pagi - 5 sore
Sabtu Pukul 8 pagi - 12 malam
WhatsApp service
Monday to Friday: 8am to 4pm