igusigus-icon-cart(0)

xiros® deep groove ball bearing xirodur® F182, electrostatically dissipative

BB-608-F182-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-608-F182-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 2
BB-608-F182-10-ES product image
BB-608-F182-10-ES technical drawing

  • ESD compliant
  • Volume resistivity <104 Ωcm
  • Operating temperature: -40 °C to +80 °C
  • Ring material: xirodur® F182
  • Cage material: PA (polyamide)
  • Ball material: stainless steel
Item no.

Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

igus-icon-phone+62 21 7588 1933

Shipping and consultation

In person
Monday to Friday from 8am - 8pm.
Online:
Chat service
24h
Apa yang bisa kami tingkatkan untuk Anda? Berikan Feedback Anda.

Tentang igus®

Layanan

Kontak

Metode pembayaran kami

  • Pembayaran di muka
  • Beli Menggunakan Akun

    Ikuti kami

    • Facebook
    • Instagram
    • LinkedIn
    • Youtube
    • Twitter

    Tetap up to date dan daftar ke newsletter igus® di sini.

    igus-icon-globeBahasa:Indonesia|Negara:Indonesia

    Istilah-istilah "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chain untuk cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "polimer gerak", "gerak", "plastic for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "Readycable", "Readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros", dan "yes" adalah merek dagang yang dilindungi secara hukum dari igus® GmbH/Cologne di Republik Federal Jerman dan jika ada di beberapa negara asing. Ini adalah daftar merek dagang yang tidak lengkap (misalnya. aplikasi merek dagang yang tertunda atau merek dagang terdaftar) dari igus GmbH atau perusahaan afiliasi igus di Jerman, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan/atau negara atau yurisdiksi lain.

    igus® GmbH menunjukkan bahwa mereka tidak menjual produk apa pun dari perusahaan Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber dan semua produsen drive disebutkan di situs web ini. Produk yang ditawarkan oleh igus® adalah milik igus® GmbH.